chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K70DXN2T2GRYQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K70DXN2T2GRYQ
ID de la commande 3096946
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Commutateur de fin de course
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Non
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Nombre de couleurs/segments
3
Caractéristiques principales
Type d'entrée
Protocole de communication
Fonction
Commutateur de fin de course
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
360,24 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K70DXN2T2GRYQ
Total de l'article
360,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support