chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-LL-SE-M2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Commutateur Ethernet géré
TBEN-LL-SE-M2
ID de la commande 100004427
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100/1 000 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet
10 ports
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Connectique Ethernet
2 × M12, 8 pôles, codage X, 8 × M12, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Connectique Ethernet
2 × M12, 8 pôles, codage X, 8 × M12, 4 pôles, codage D
Nombre de ports Ethernet
10 ports
Vitesse de transmission Ethernet
10/100/1 000 Mbit/s
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
790,36 €
home
Turck-Shop
Technique de réseaux industriels
Switches industriels
TBEN-LL-SE-M2
Total de l'article
790,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support