chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLSP30-300Q85 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLSP30-300Q85
ID de la commande 3071261
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
45 x 36 x 372 mm
Plage max. (mm)
18000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
20
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Résolution optique (mm)
30
Nombre de faisceaux
20
En stock
Prix de liste
1 451,63 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLSP30-300Q85
Total de l'article
1 451,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support