chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LS2E30-450Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
LS2E30-450Q8
ID de la commande 3073526
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.2 x 515 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
450
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Non
Nombre de faisceaux
24
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
450
Nombre de faisceaux
24
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
564,78 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2E30-450Q8
Total de l'article
564,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support