chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Rideau lumineux de sécurité des machines
LS2TR30-1350Q8
ID de la commande 3073542
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 612,33 €
Total de l'article
1 612,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2TR30-1350Q8
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.2 x 1414 mm
Plage max. (mm)
15000
Hauteur zone surveillée (mm)
1350
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Nombre de faisceaux
72
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1350
Résolution optique (mm)
30
Nombre de faisceaux
72