chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LS2TP30-1350Q88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Rideau lumineux de sécurité des machines
LS2TP30-1350Q88
ID de la commande 3073552
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.2 x 1414 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1350
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Nombre de faisceaux
72
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1350
Résolution optique (mm)
30
Nombre de faisceaux
72
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
2 810,55 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2TP30-1350Q88
Total de l'article
2 810,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support