chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LS2LP30-1650Q88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
LS2LP30-1650Q88
ID de la commande 3077256
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
3 347,65 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.2 x 1713 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1650
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
oui
Nombre de faisceaux
88
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1650
Résolution optique (mm)
30
Nombre de faisceaux
88
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2LP30-1650Q88
Total de l'article
3 347,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support