Barrière immatérielle de sécurité
SLPR14-410P8
Numéro de la commande 3083553En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 1 077,28 € |
Total de l'article1 077,28 €
Quantité
- Mode de protection
- IP65
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Température ambiante max. (°C)
- 55
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Câble avec connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- 2 × contact N.F.
- Fonction de sortie
- 2 x PNP
- Matériau de boîtier
- métal
- Fonction
- rideau lumineux
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- AL
- Format
- 26 x 28 x 410 mm
- Plage max. (mm)
- 7000
- Hauteur zone surveillée (mm)
- 410
- Montage en cascade possible
- Non
- Résolution optique (mm)
- 14
- Avec fonction muting
- Non
- Fonction de réarmement
- réglable
- Nombre de faisceaux
- 41
Caractéristiques principales
- Montage en cascade possible
- Non
- Hauteur zone surveillée (mm)
- 410
- Résolution optique (mm)
- 14
- Nombre de faisceaux
- 41