chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLPR25-830P8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLPR25-830P8
ID de la commande 3083580
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 829 mm
Plage max. (mm)
7000
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
25
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
42
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Résolution optique (mm)
25
Nombre de faisceaux
42
En stock
Prix de liste
1 414,50 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPR25-830P8
Total de l'article
1 414,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support