chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLPE25-830 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLPE25-830
ID de la commande 3083660
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Entrée de câbles pour connecteur plat
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 829 mm
Plage max. (mm)
7000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
25
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
42
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Nombre de faisceaux
42
Résolution optique (mm)
25
En stock
Prix de liste
992,20 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPE25-830
Total de l'article
992,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support