chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLPCR25-410 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLPCR25-410
ID de la commande 3083713
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Entrée de câbles pour connecteur plat
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 410 mm
Plage max. (mm)
7000
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Montage en cascade possible
Oui
Résolution optique (mm)
25
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
21
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Résolution optique (mm)
25
Nombre de faisceaux
21
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
974,78 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPCR25-410
Total de l'article
974,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support