chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLPP25-1250P88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLPP25-1250P88
Numéro de la commande 3083743
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 1248 mm
Plage max. (mm)
7000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1250
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
25
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
63
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1250
Résolution optique (mm)
25
Nombre de faisceaux
63
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
3 374,30 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPP25-1250P88
Total de l'article
3 374,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis