chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLPCP14-830P88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLPCP14-830P88
ID de la commande 3083751
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
300
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 829 mm
Plage max. (mm)
7000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Montage en cascade possible
Oui
Résolution optique (mm)
14
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
83
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Résolution optique (mm)
14
Nombre de faisceaux
83
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
3 275,90 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPCP14-830P88
Total de l'article
3 275,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support