chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLPMP14-410 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SLPMP14-410
ID de la commande 3084486
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Entrée de câbles pour connecteur plat
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 410 mm
Plage max. (mm)
7000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
14
Avec fonction muting
Oui
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
21
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Résolution optique (mm)
14
Nombre de faisceaux
21
En stock
Prix de liste
1 941,35 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPMP14-410
Total de l'article
1 941,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support