SLPMP25-410P128

Barrière immatérielle de sécurité

SLPMP25-410P128

Numéro de la commande 3084519
En stock
Groupe de prixG1
Prix de liste1 565,18 €
Total de l'article1 565,18 €
Quantité
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
26 x 28 x 410 mm
Plage max. (mm)
7000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
25
Avec fonction muting
Oui
Fonction de réarmement
réglable
Nombre de faisceaux
41

Caractéristiques principales

Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
410
Résolution optique (mm)
25
Nombre de faisceaux
41
SLPMP25-410P128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation