chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLLP14-1540P88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLLP14-1540P88
ID de la commande 3089684
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1540
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
14
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Nombre de faisceaux
176
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1540
Résolution optique (mm)
14
Nombre de faisceaux
176
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
4 112,30 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLP14-1540P88
Total de l'article
4 112,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support