chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLLCE14-560-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLLCE14-560-S
ID de la commande 3808957
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur plat”
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
560
Montage en cascade possible
Oui
Résolution optique (mm)
14
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Nombre de faisceaux
64
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
560
Nombre de faisceaux
64
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
871,25 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLCE14-560-S
Total de l'article
871,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support