chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SLLE14-700-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
SLLE14-700-S
Numéro de la commande 3808987
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur plat”
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
700
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
14
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Nombre de faisceaux
80
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
700
Nombre de faisceaux
80
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
910,20 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLE14-700-S
Total de l'article
910,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis