chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S4BE30-1500-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité
S4BE30-1500-S
ID de la commande 3812384
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
55
Température ambiante max. (°C)
-20
Format
avec affichage
Raccordement électrique
Câble de raccordement
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique/fonte de zinc
Fonction
rideau lumineux
Qualité de boîtier
AL anodisé
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1500
Montage en cascade possible
Oui
Résolution optique (mm)
30
Avec fonction muting
Oui
Fonction de réarmement
réglable
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
1500
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
918,66 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
S4BE30-1500-S
Total de l'article
918,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support