chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSSP4-300Q88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SGSSP4-300Q88
ID de la commande 3803219
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
56.9 x 52 x 1006.35 mm
Plage max. (mm)
30000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Résolution optique (mm)
300
Avec fonction muting
Non
Nombre de faisceaux
4
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Résolution optique (mm)
300
Plage max. (mm)
30000
Nombre de faisceaux
4
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 836,75 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSSP4-300Q88
Total de l'article
1 836,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
chevron_left
Menu