chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSXP2-500Q88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SGSXP2-500Q88
ID de la commande 3803221
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
56.9 x 52 x 606.35 mm
Plage max. (mm)
60000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
500
Résolution optique (mm)
500
Avec fonction muting
Non
Nombre de faisceaux
2
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
500
Résolution optique (mm)
500
Plage max. (mm)
60000
Nombre de faisceaux
2
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 361,57 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSXP2-500Q88
Total de l'article
1 361,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support