chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSMA3-400Q12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SGSMA3-400Q12
ID de la commande 3803234
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
56.9 x 52 x 906.35 mm
Plage max. (mm)
8000
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
800
Résolution optique (mm)
400
Avec fonction muting
Oui
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
800
Résolution optique (mm)
400
Plage max. (mm)
8000
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 089,02 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSMA3-400Q12
Total de l'article
1 089,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support