chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSB3-400 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SGSB3-400
ID de la commande 3803238
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
56.9 x 52 x 880.5 mm
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
800
Résolution optique (mm)
400
Nombre de faisceaux
3
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
800
Nombre de faisceaux
3
Résolution optique (mm)
400
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSB3-400
En stock
Prix de liste
410,01 €
Total de l'article
410,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support