chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SGSB4-400 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité
SGSB4-400
ID de la commande 3803240
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
56.9 x 52 x 1280.5 mm
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1200
Résolution optique (mm)
400
Nombre de faisceaux
4
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
1200
Nombre de faisceaux
4
Résolution optique (mm)
400
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
523,77 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSB4-400
Total de l'article
523,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support