chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
STBVP6Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
STBVP6Q
ID de la commande 3064180
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
PBT
Format
51 x 69 x 74 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
205,96 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commande bimanuelle
STBVP6Q
Total de l'article
205,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support