chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-LS42DSH | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-LS42DSH
ID de la commande 3047875
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Interrupteur de sécurité
Type de connecteur
boîte de bornes avec presse-étoupe pour câble
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Fonction de sortie
libre de potentiel
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-LS42DSH
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
335,36 €
Total de l'article
335,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support