chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SI-RFSL-UP8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-RFSL-UP8
ID de la commande 3806393
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Commutateurs de sécurité RFID
Longueur de câble (m)
0.25
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Plage max. (mm)
25
Montage en cascade possible
Oui
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
oui
Niveau de codage/protection contre les manipulations
unique
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-RFSL-UP8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
158,79 €
Total de l'article
158,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support