chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-RFPT-H2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-RFPT-H2M
ID de la commande 3806403
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Commutateurs de sécurité RFID
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Plage max. (mm)
25
Montage en cascade possible
Non
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
élevé
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
169,46 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-RFPT-H2M
Total de l'article
169,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support