chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SI-RFPT-UP5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-RFPT-UP5
ID de la commande 3806405
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Commutateurs de sécurité RFID
Longueur de câble (m)
0.25
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Plage max. (mm)
25
Montage en cascade possible
Non
Avec fonction muting
Non
Fonction de réarmement
non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
unique
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
145,76 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-RFPT-UP5
Total de l'article
145,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support