chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-RF-A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-RF-A
ID de la commande 3806408
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Actionneur des commutateurs de sécurité RFID
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
22,52 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-RF-A
Total de l'article
22,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support