chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-MAGB3MM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-MAGB3MM
ID de la commande 3807134
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Aimant codé pour interrupteur de sécurité magnétique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
23,70 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-MAGB3MM
Total de l'article
23,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support