chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-MAGB2SMQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-MAGB2SMQD
ID de la commande 3807139
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Interrupteur de sécurité magnétique
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Plage max. (mm)
14
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
libre de potentiel
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
68,73 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-MAGB2SMQD
Total de l'article
68,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support