chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-ISD-TCA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SSA-ISD-TCA
ID de la commande 3809537
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
ISD
Longueur de câble (m)
30
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PVC
Montage en cascade possible
Oui
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Protocole de communication
ISD
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
libre de potentiel
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
117,32 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SSA-ISD-TCA
Total de l'article
117,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support