chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SI-LS83E-Q5A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité
SI-LS83E-Q5A
ID de la commande 3810873
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
80
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Interrupteur de sécurité mécanique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
libre de potentiel
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
94,80 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-LS83E-Q5A
Total de l'article
94,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support