chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
XS26-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module de sécurité
XS26-2
ID de la commande 3085061
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Contrôleur
Caractéristiques principales
Fonction
Contrôleur
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 004,88 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
XS26-2
Total de l'article
1 004,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support