chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC26-2D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module de sécurité
SC26-2D
ID de la commande 3085066
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Contrôleur
Caractéristiques principales
Fonction
Contrôleur
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
904,16 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
SC26-2D
Total de l'article
904,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support