chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC26-2E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module de sécurité
SC26-2E
ID de la commande 3085067
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Contrôleur
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Fonction
Contrôleur
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 047,54 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
SC26-2E
Total de l'article
1 047,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support