chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
XS16SI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module de sécurité
XS16SI
ID de la commande 3085069
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
boîtier à bornes
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Module d'extension
Qualité de boîtier
PC
Caractéristiques principales
Fonction
Module d'extension
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
427,79 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
XS16SI
Total de l'article
427,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support