chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC10-2ROE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module de sécurité
SC10-2ROE
ID de la commande 3806222
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Contrôleur
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD
Fonction
Contrôleur
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
575,91 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
SC10-2ROE
Total de l'article
575,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support