chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM-T-9A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module de sécurité
IM-T-9A
ID de la commande 3061425
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
boîtier à bornes
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Safety relay
Qualité de boîtier
PC
Caractéristiques principales
Fonction de sortie
Sortie par relais
Mode de protection
IP20
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
199,08 €
Total de l'article
199,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
IM-T-9A
Contacter le service de Support