chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MMD-TA-12B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Technologie de sécurité
MMD-TA-12B
ID de la commande 3075091
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bornes à vis
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Muting module
Qualité de boîtier
PC
Avec fonction muting
Oui
Caractéristiques principales
Fonction de sortie
2 x PNP
Mode de protection
IP20
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
687,30 €
Total de l'article
687,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
MMD-TA-12B
Contacter le service de Support