chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SX5-B6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Scanneurs à laser
SX5-B6
ID de la commande 3809737
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Scanneur à laser
Longueur de câble (m)
0.25
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
112.5 x 102 x 152 mm
Plage max. (mm)
40000
Source de lumière
IR
Angle de rayonnement
275°
Résolution optique (mm)
30
Caractéristiques principales
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
4 981,74 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Scanneur laser de sécurité
SX5-B6
Total de l'article
4 981,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support