chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-LL-SE-U1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Commutateur Ethernet non géré
TBEN-LL-SE-U1
ID de la commande 100028461
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet
8 ports
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Connectique Ethernet
8 × M12, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
406,75 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
TBEN-LL-SE-U1
Total de l'article
406,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support