chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBNN-S0-STD-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur pour la construction de groupes de modules TBEN-S
TBNN-S0-STD-10
ID de la commande 6814045
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Prix de liste
130,39 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
TBNN-S0-STD-10
Total de l'article
130,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support