chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SNNE-RAIL500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet - Accessoires
SNNE-RAIL500
ID de la commande 6824470
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
98,97 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
SNNE-RAIL500
Total de l'article
98,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support