chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-WAS5-THERMO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
accessoires pour BL67
BL67-WAS5-THERMO
ID de la commande 6827197
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
90
Tension nominale (V)
60
Homologations
UL
Nombre de pôles
5
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Caractéristiques principales
Homologations
UL
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
35,80 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
BL67-WAS5-THERMO
Total de l'article
35,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support