chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKSW-2RSSW45-0002 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
RKSW-2RSSW45-0002
ID de la commande 6935098
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
48
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
0.4
Version
Répartiteur en T
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Connecteur A
connecteur mâle, connecteur mâle - connecteur femelle, M12x1, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Codage A
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
104,88 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
RKSW-2RSSW45-0002
Total de l'article
104,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support