chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SE20-84XT-RJ822 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet
SE20-84XT-RJ822
ID de la commande U3-10866
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet
8 ports
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Connectique Ethernet
8 × RJ45
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
SE20-84XT-RJ822
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
231,59 €
Total de l'article
231,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support