chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SE-84X-E524 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet
SE-84X-E524
ID de la commande U7960
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet
5 ports
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
75
Connectique Ethernet
5 × M12, 8 pôles, codage A
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
769,81 €
Total de l'article
769,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
SE-84X-E524
Contacter le service de Support