chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K50APTGRYF2QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APTGRYF2QP
ID de la commande 3030383
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
PNP
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Prix de liste
177,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50APTGRYF2QP
Total de l'article
177,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support